Publier vos produits
KID 328 - Tvättbänk
KID 328 - Tvättbänk
    Constella

    KID 328 - Tvättbänk

    Traduit par Google,

    KID 328 est un banc de lavage fixe autoportant à grande capacité de rangement, pour petits et grands espaces. Le lavabo est combiné avec nos tables à langer pour un espace à langer complet.

    Caractéristiques et avantages
    • Plan de travail en inox avec machine à laver
    • Hauteur de travail fixe à 92 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    Équipement standard

    - 4 paniers de rangement (1 hauteur 18,5 cm et 3 hauteur 8,5 cm)
    - Pages de garde
    - Robinet avec douchette extensible
    - Tuyaux d'eau flexibles
    - Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

    Spécification
    • Bredd
      620 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium
      Bänkplan: Rostfritt stål
      Täcksidor: Vit plast
      Tvättho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca204
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsFasta skötbord
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS