Publier vos produits
KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Traduit par Google,

Les tables à langer Constella KID 332 sont des tables à langer motorisées, relevables et abaissées avec matelas. L'élévation de la table à la hauteur de travail est rapide et se fait progressivement et en toute sécurité en appuyant sur un bouton jusqu'à la hauteur de travail souhaitée. Les tables à langer peuvent être équipées d'une échelle coulissante pour que l'enfant puisse grimper lui-même. Le cadre de bord est en bouleau massif avec des bords légèrement arrondis. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates.

Caractéristiques et avantages
  • Hauteur du bord 5,5 cm
  • Table à langer avec plateau stratifié 80 cm et matelas
  • Réglable électriquement 73 - 113 cm au-dessus du sol
  • Autonome avec pieds réglables
  • Contrôle de table programmable facile à utiliser
Équipement standard

Table à langer
- Matelas 710x750x30mm
- 2 paniers de rangement
- Échelle escamotable
- Tableau de commande programmable

Banc de lavage
- Robinet avec douchette extensible
- 4 paniers de rangement
- Pages de garde

Spécification
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående skötbord & tvättbänk

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.kca212
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1470
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS