Publier vos produits
KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Traduit par Google,

La table à langer Constella KID 335-080 est une table à langer murale, motorisée et réglable pour un usage professionnel dans les écoles maternelles, les écoles et les soins de santé. Le support mural de la table à langer crée de l'espace pour un nettoyage plus facile. L'emplacement moulé du plateau de la table à langer ainsi que le matériau et la conception du matelas offrent les conditions d'une hygiène optimale.

Le réglage est progressif et sûr en appuyant sur un bouton via la commande de table.
Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

Caractéristiques et avantages
  • Hauteur du bord 5,0 cm
  • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
  • Réglable électriquement 67 - 107 cm au-dessus du sol
  • mural
  • Commande de table programmable facile à utiliser
Équipement standard

Table à langer
- Matelas 710x710x30 mm
- 2 paniers de rangement
- Échelle escamotable
- Tableau de commande programmable

Banc de lavage
- Robinet avec douchette extensible
- 4 paniers de rangement
- Pages de garde

Spécification
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Väggmonterad

    Höjdinställning

    670 - 1070 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.kca226
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1470
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS