Publier vos produits
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer

Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer

Traduit par Google,
Sécheuses commerciales Pro-Series II sur site

Les sécheuses commerciales Pro-Series™ II sont conçues avec des composants internes de qualité, des commandes faciles à utiliser et une multitude de fonctionnalités qui augmentent considérablement la production de lessive et l'efficacité énergétique. Un flux d'air, un apport de chaleur et un volume de panier correctement équilibrés permettent une production maximale lorsqu'ils sont associés aux laveuses-essoreuses Continental.

Durabilité inégalée

La durabilité caractérise les séchoirs commerciaux Pro-Series II. Les gobelets comportent :

  • moteurs doubles avec protection contre les surcharges
  • panneaux avant, latéraux et supérieurs en acier revêtus à l'intérieur et à l'extérieur d'une peinture cuite au four appliquée électrostatiquement pour une adhérence et une résistance à la corrosion supérieures
  • un système d'entraînement entièrement par courroie avec des poulies en fonte et des roulements scellés en permanence pour un fonctionnement silencieux et nécessitant peu d'entretien
  • plaques de protection et pare-chocs de chariot durables pour protéger les gobelets des entailles et des éraflures
  • une plaque arrière exclusive en acier inoxydable recuit (de série sur tous les modèles sauf CG115-25 et CG165-75) contribue à prolonger la durée de vie de la machine et réduit également la friction contre le culbutage du linge, ce qui prolonge la durée de vie du linge
  • une garantie d'usine à la pointe de l'industrie

Ergonomique et facile à entretenir

Ergonomiques et faciles à entretenir, les sécheuses commerciales Pro-Series II sont dotées de filtres à charpie autonettoyants qui permettent une circulation d'air maximale. Des composants facilement accessibles et un clapet anti-retour automatique pour empêcher l'air extérieur de pénétrer dans la buanderie contribuent également à la facilité d'entretien. Parce que l'ergonomie est importante, les gobelets sont dotés de portes en acier surdimensionnées avec des barres de porte et des charnières en métal renforcé, ce qui simplifie le chargement et le déchargement et protège le gobelet des impacts extérieurs !

Flexibilité des commandes – Modèles à poche unique

Les séchoirs Pro-Series II offrent deux commandes programmables : la commande numérique double ou la commande par microprocesseur.

Contrôle numérique double série Pro

Le Dual Digital Control est simple à utiliser, efficace et fiable. Il permet à l'opérateur de choisir la sélection de température et le temps de cycle et une simple pression pour démarrer l'opération.

Contrôle par microprocesseur de la série Pro

Le nouveau contrôle par microprocesseur de Continental est conçu pour une plus grande flexibilité et efficacité. Dotée d'une multitude de fonctionnalités, la commande propose un rappel pour nettoyer le filtre à charpie ; une fonction anti-froissement et de culbutage prolongé qui déclenche une action de culbutage non chauffé après le signal de fin de cycle pour réduire l'apparition de plis dans les charges sans surveillance ; une sortie externe de fin de cycle pour aider les préposés à remarquer quand une charge est terminée et à vérifier les informations sur l'écran. Avec plusieurs types de cycles programmables (séchage minuté, séchage automatique ou séchage par détection d'humidité de Continental (fonctionnalité en option)), les sécheuses Pro-Series offrent le nec plus ultra en matière de technologie de séchage et de contrôle de la gestion de la charge.

Technologie de détection d'humidité

Le système de détection d'humidité Linen Life Extension (LLE) de Continental est très fiable et extrêmement précis. Doté de 12 niveaux de séchage programmables et d'un temps de chauffage programmable supplémentaire, LLE peut cibler n'importe quel niveau de séchage de zéro à 40 %. Pour assurer des lectures d'humidité précises, le système LLE offre une très grande surface de contact charge-surface. Contrairement à certains systèmes de détection d'humidité disponibles, le système LLE de Continental utilise toute la surface des élévateurs dans le cylindre du sécheur comme capteurs. Cette augmentation de la surface de contact de la charge fournit des lectures d'humidité extrêmement précises. Lorsque la charge a atteint son niveau de séchage cible prédéfini, la commande éteint la sécheuse, ce qui permet d'économiser de l'énergie, du temps et des coûts de main-d'œuvre. Le résultat? Les produits secs subissent moins de dommages et jusqu'à 31 % de perte de fibres en moins. LLE réduit efficacement le surséchage, qui endommage les tissus, et réduit les coûts d'énergie et de main-d'œuvre.

Flexibilité de contrôle – Modèles empilésContrôle par microprocesseur

La commande à microprocesseur programmable comprend un affichage numérique avec compte à rebours de cycle, refroidissement, option d'avance rapide, fonction d'audit et diagnostics électroniques. Le contrôle offre une option "sans chaleur" et quatre options de température, y compris "élevée", "moyenne", "basse" et "délicat" qui sont programmables de 100 à 190 °F. Il existe trois méthodes pour programmer le séchage à chaud, y compris un temps/séchage fixe en minutes et secondes ; temps fixe/séchage avec appoint (minutes ajoutées à la fin du cycle) ; et temporisé programmé par utilisation. La commande est simple à programmer et facile à utiliser !

Détection et extinction d'incendie ISS

Continental comprend l'importance de la sécurité pour votre blanchisserie sur site. C'est pourquoi nous avons équipé les sécheuses commerciales à poche unique Pro-Series II d'un système de gicleurs intégrés (ISS) en option, un dispositif de détection et d'extinction qui étouffe les incendies de sécheuse avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. L'ISS, disponible sur les unités à gaz et à vapeur, garantit une meilleure protection des blanchisseries contre les dangers et les dommages causés par les incendies de sécheuse. L'ISS est toujours actif, même après la fin d'une charge, offrant aux blanchisseries une protection supplémentaire lorsqu'une lessive est sans surveillance. Si les capteurs ISS détectent un incendie à l'intérieur du tambour de la sécheuse, le tambour tourne et distribue de la vapeur d'eau, saturant le linge et éteignant le feu. L'ISS continue de surveiller l'état du séchoir et redémarre si un incendie est à nouveau détecté.

Flux d'air axial pour une efficacité à faible charge

Modèles CG20-30, CG30-40, CG55-65, CG30X2 et CG45X2
Les sécheuses commerciales de petite capacité Pro-Series II sont dotées d'un flux d'air axial, un système qui dirige l'air chauffé à travers la charge de l'arrière vers l'avant. Les cylindres perforés et les nervures de levage à l'intérieur du tambour maximisent le flux d'air et l'action de culbutage tout en empêchant l'enchevêtrement. Le résultat est un séchage rapide et efficace, exactement ce que veulent les blanchisseries sur site !.

Flux d'air radial pour les charges plus importantes

Modèles CG50-60, CG75-85, CG115-25, CG165-75
Les sécheuses commerciales de grande capacité Pro-Series II sont conçues avec un flux d'air radial, un système qui capte l'air d'admission chauffé et le distribue uniformément dans le cylindre. Le flux d'air radial assure une séparation maximale de la charge pour les grosses charges et les articles volumineux et utilise toute la capacité du gobelet pour un séchage rapide et uniforme. Au fur et à mesure que l'air chauffé est libéré du haut du panier, les draps, qui sont tournés de bas en haut, tombent et se séparent dans tout le cylindre. Simultanément, l'air chauffé est poussé à travers et autour de la charge, éliminant les points chauds et accélérant le processus de séchage.

Séchoirs commerciaux empilés Pro-Series

Les gobelets de séchage Continental Pro-Series II SuperStack90 et Stack60 sont conçus pour offrir plus de capacité et de productivité dans un encombrement réduit. Les gobelets ne sont pas seulement les piles les plus économes en énergie de Continental, ils offrent une programmabilité supérieure, une installation simple et une facilité d'utilisation. Les gobelets de séchage SuperStack90 et Stack60 s'adaptent facilement à travers une ouverture de porte standard de 34,5 pouces, tout en offrant 20 % de capacité en plus, respectivement, par rapport aux modèles à poche unique de 75 et 50 livres ! Les modèles à double poche permettent également d'économiser un espace précieux. Comparé à un sèche-linge à poche unique d'une capacité de 75 livres, le SuperStack90 occupe 18,1% d'espace en moins. De même, le Stack60 occupe 25,8 % moins d'espace qu'une unité d'une capacité de 50 livres. Une plus grande production dans moins d'espace signifie des économies opérationnelles pour votre blanchisserie !

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-0007
  • Famille de produitsDrying Tumblers
  • Groupe de produitsProDry2+
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)81.06
  • Largeur (pouces)34.5
  • Profondeur (pouces)48.62
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Lbs)673
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis