Publier vos produits
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Le Contura 320A avec son cadre Artstone et sa porte en fonte combine un style contemporain avec une touche de charme rustique. Le contour Artstone a une teinte grise uniforme et retient naturellement la chaleur. Une boîte à bûches ouverte est livrée en standard et un tiroir de rangement est disponible en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C320
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)170
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces