Publier vos produits
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Choisissez le poêle Contura 510 Style si vous souhaitez positionner votre poêle dans un coin. La grande porte vitrée diffuse la lumière et la chaleur dans la pièce. Le poêle Contura 510 Style avec porte en fonte a été rajeuni dans Style, avec de plus grandes surfaces vitrées dans la porte et un foyer encore plus efficace. Les nouvelles poignées ne chauffent pas et sont intégrées à l'avant du poêle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C510
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1066
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces