Publier vos produits
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Le poêle Contura 520 Style avec porte en fonte offre une puissance de chauffage maximale dans un espace minimal. Le dessus Powerstone de 100 kg retenant la chaleur et le registre de convection offrent une excellente rétention de la chaleur et une excellente répartition de la chaleur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C520
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)477
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)205
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces