Publier vos produits
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    Traduit par Google,
    Les lumières latérales généreuses permettent de voir le feu sous différents angles dans la pièce. Avec des lignes épurées et une grande porte vitrée, il donne une impression légère et moderne. Les nouvelles poignées ne chauffent pas et sont intégrées à l'avant du poêle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C556
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1066
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces