Publier vos produits
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Avec le poêle à bois monté sur un pilier, le feu prend de l'ampleur. Le Contura 586 Style est un poêle pour ceux qui aiment le style moderne. Si vous voulez voir plus du feu, choisissez un plateau tournant. Cela permet de faire pivoter le poêle et de ressentir la lumière et la chaleur sous différents angles dans la pièce. Les nouvelles poignées ne chauffent pas et sont intégrées à l'avant du poêle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C586
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1143
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)104
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces