Publier vos produits
Contura 596 Fireplace
Contura 596 Fireplace
    Contura

    Contura 596 Fireplace

    Traduit par Google,
    Notre poêle très apprécié avec une nouvelle porte en fonte excitante et des fenêtres latérales plus grandes est disponible avec un dessus en fonte ou en stéatite. Ajoutez Powerstone ou un ventilateur qui retient la chaleur pour une production de chaleur supplémentaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C596
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1529
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces