Publier vos produits
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    Traduit par Google,
    Avec un entourage de stéatite retenant la chaleur qui entoure les feux latéraux, vous voyez beaucoup de feu tandis que la chaleur dure longtemps. Beaucoup de gens choisissent d'ajouter une Powerstone retenant la chaleur ou un ventilateur au Contura 596T pour obtenir un coup de pouce supplémentaire à la chaleur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C596T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1544
    • Largeur (mm)542
    • Profondeur (mm)463
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)220
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces