Publier vos produits
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Traduit par Google,
    Contura 610 Style est le plus petit modèle de la série adulte 600. Par exemple, vous pouvez choisir une porte en fonte ou en verre, un cadre en métal noir, gris ou blanc, un compartiment ou une porte à bûches, un couvercle avant ou une étagère chauffante au-dessus de la porte et des accessoires tels qu'une Powerstone conservant la chaleur, une plaque chauffante et un ventilateur. Une nouvelle caractéristique attrayante et pratique est le rangement des bûches sur le côté du poêle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C610
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1260
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces