Publier vos produits
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Le Contura 620 Style est équipé de série d'un Powerstone à rétention de chaleur et d'un registre de convection. Si vous choisissez le couvercle au lieu de l'étagère chauffante au-dessus de la porte, il y a aussi de la place pour encore plus de Powerstone. Cela signifie que vous tirez encore plus de chaleur de vos bûches car la chaleur est retenue dans la pierre. Le modèle a une porte en fonte. Couvercle du compartiment inférieur en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C620
  • Famille de produitsContura
  • Groupe de produitsFireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1290
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)515
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)250
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces