Publier vos produits
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Traduit par Google,
Le Contura 620G Style est équipé de série d'un Powerstone retenant la chaleur et d'un registre de convection. Si vous choisissez le couvercle au lieu de l'étagère chauffante au-dessus de la porte, il y a aussi de la place pour encore plus de Powerstone. Cela signifie que vous tirez encore plus de chaleur de vos bûches car la chaleur est retenue dans la pierre. Le modèle a une porte vitrée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C620G
  • Famille de produitsContura
  • Groupe de produitsFireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1290
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)515
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)250
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces