Publier vos produits
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Traduit par Google,
    Contura 620T a un contour en stéatite retenant la chaleur. Si vous choisissez le couvercle, au lieu de l'étagère chauffante au-dessus de la porte, vous pouvez également commander Powerstone, ce qui signifie que vous pouvez extraire encore plus de chaleur. Le modèle a une porte en fonte. Couvercle du compartiment inférieur en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C620T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1290
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)515
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)250
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces