Publier vos produits
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    Traduit par Google,
    Les modèles Contura 690 donnent l'impression majestueuse du poêle en faïence avec les avantages du poêle moderne : il affiche un vrai feu au-dessus du sol. Ce modèle a beaucoup de tout : trois couleurs différentes, trois dessus différents, deux portes différentes, une porte inférieure (standard) et plusieurs accessoires tels que le stockage des bûches et la Powerstone conservant la chaleur. Quelle que soit votre variante préférée, vous profiterez de nombreuses heures de confort et d'une chaleur agréable chaque fois que vous allumerez un feu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C690
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)133
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces