Publier vos produits
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    Traduit par Google,
    Un poêle plus grand a une plus grande puissance, c'est-à-dire qu'il dégage plus de chaleur qu'un plus petit. Il existe également de bons moyens de tirer encore plus de chaleur de votre poêle. La stéatite est un matériau qui retient naturellement la chaleur. Avec un contour en stéatite, le poêle peut rester chaud pendant plusieurs heures après la mort des braises. La stéatite a un veinage naturel unique, ce qui signifie qu'il n'y a pas deux poêles identiques. Le Contura 690T peut être combiné avec le Powerstone qui retient la chaleur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C690T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1680
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)515
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)322
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces