Publier vos produits
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Un poêle compact pour un positionnement facile dans n'importe quel intérieur. Le modèle de base de cette gamme est disponible en gris, blanc et noir, et la mise à niveau vers Style signifie désormais que la porte comporte une vitre encore plus haute pour une meilleure visibilité des flammes. La cheminée peut être raccordée au dessus ou à l'arrière du poêle sur tous les modèles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C810
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)950
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces