Publier vos produits
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    Traduit par Google,
    Avec des panneaux en stéatite, vous aurez un beau cadre naturel pour votre poêle. Chaque cheminée en stéatite sera toujours unique, car le veinage de la pierre naturelle est naturellement variable. La pierre qui retient naturellement la chaleur fournit également un chauffage confortable et stable. Une nouvelle fonctionnalité de la mise à niveau Style est que les panneaux de pierre ont désormais moins de joints par rapport aux modèles précédents.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C820T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)965
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)125
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces