Publier vos produits
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Traduit par Google,
    Combinez les généreuses vitres latérales en verre avec l'attrait de la stéatite. Le 856T est un poêle pour une visibilité maximale des flammes et un panneau de stéatite naturel retenant la chaleur avec un veinage de pierre unique. Les flammes compensées par la stéatite naturelle créent un look et une ambiance distinctifs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C856T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)965
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces