Publier vos produits
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    Traduit par Google,
    Le scintillement dramatique des flammes déclenché par la stéatite calme et robuste. 890T est un poêle dont le format et l'apparence ne passent pas inaperçus. La stéatite qui retient naturellement la chaleur dégage également de la chaleur longtemps après l'extinction des dernières braises.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.C890T
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1275
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces