Publier vos produits
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
    Traduit par Google,
    La cheminée Contura i41A a une porte inclinée et est revêtue d'Artstone. Artstone est une pierre coulée blanche teintée, unique à Contura. La porte peut être inclinée vers la gauche ou vers la droite pour répondre à vos besoins. Ajoutez des détails supplémentaires tels qu'une étagère et un banc en granit noir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ci41-L
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces