Publier vos produits
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaleur et la lumière du feu d'un Contura i61 en métal noir créent un contraste saisissant. Le choix parfait si vous recherchez une cheminée avec une finition à la fois élégante et pratique. Un Contura i61 en métal blanc s'intègre parfaitement dans votre maison, avec un attrait esthétique scandinave typique qui crée une sensation lumineuse et spacieuse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ci61
    • Famille de produitsContura
    • Groupe de produitsFireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1570
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)195
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces