Publier vos produits
Greengate Network Repeater, RPTR

Greengate Network Repeater, RPTR

Traduit par Google,
Le répéteur RS-485 isolé est conçu pour permettre l'extension du réseau au-delà de la limite de 1 200 mètres spécifiée et de la limite d'environ 32 panneaux. Il permet d'amplifier le signal réseau grâce à une longueur de 1 200 mètres et à 32 panneaux supplémentaires. Il permet également l'isolation électrique d'un côté du réseau, réduisant ainsi les risques de perturbations du réseau dues à des défauts de terre sur le câblage basse tension de commande d'éclairage entre les ports réseau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-rptr
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès