Publier vos produits
WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

Traduit par Google,
Le pack de commutation universel WaveLinx Pro avec contrôle 0-10V (WSP-UV-010) fait partie intégrante du système d'éclairage connecté sans fil WaveLinx (WCL) et offre un contrôle de relais de passage à zéro 120-347VAC 20amp et un contrôle de gradation continu 0-10V de LED et les charges non LED. Le bloc de commutation de relais avec contrôle 0-10 V prend également en charge le contrôle de charge de prise de 20 ampères. Le WSP-UV-010 est alimenté par le circuit 120-347 VCA qu'il contrôle et offre un montage simple à défoncer de 1/2 po. Le bloc de commutation à relais avec commande 0-10 V fonctionne sur un réseau maillé sans fil basé sur les normes IEEE 802.15.4.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-universal-voltage-dimming-switchpack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès