Publier vos produits
Halo LT4 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT4 Selectable LED Trim Retrofit

Traduit par Google,

Idéal comme solution de rénovation économe en énergie, mais également adapté aux nouvelles installations de construction et de rénovation, le Downlight LT SeleCCTable™ 4" est un module LED destiné à être utilisé dans les downlights encastrés à ouverture de 4". Il propose deux options CCT sélectionnables sur site (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K ou 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K), ainsi qu'un évasement fluide ou une garniture de déflecteur traditionnelle. La série LT est sans passage, répertoriée pour les emplacements humides, étanche à l'air, classée IC et compatible avec les boîtiers Halo de nouvelle construction et de rénovation. La série LT est parfaite pour les applications d'éclairage résidentiel vers le bas grâce à son installation polyvalente, son design attrayant et son efficacité énergétique.

Spécification
    • Available with smooth splay or baffle trim
    • Up to 665 delivered lumens
    • Achieving L70 at 35,000 hours in IC and non-IC applications
    • Plastic construction is impact resistant and non-corrosive
    • Retrofits into existing Halo 4” new construction or remodel housings
    • 3-color selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K or 3000K, 4000K, 5000K
    • 120V input, dimmable down to 10% with select phase cut dimmers
    • Dead front, air-tite, wet location listed, IC rated
    • Five-Year limited warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-halo-lt4-selectable-led-trim
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo™ Led
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine