Publier vos produits
Portfolio LERS6D

Portfolio LERS6D

Traduit par Google,

Conçus pour compléter n'importe quel espace, les cylindres de downlight LED ronds et carrés peu profonds de 6 pouces peuvent être montés au mur, au plafond, en suspension ou suspendus par un câble d'avion. Les optiques précises interchangeables par incréments de 5° de 10° à 70° produisent une distribution douce avec un excellent contrôle de la lumière et une luminosité à faible ouverture. Le pilote standard à distance 0-10 V s'atténue à 1 % avec une multitude de pilotes en option disponibles.

Spécification
    • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
    • Ceiling, wall, stem, aircraft cable, LuxWire power over cable
    • Extruded aluminum housing, Die-cast or spun aluminum reflectors
    • 6 color temperatures: 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K CCT
    • CRI: 90, 97 or 98, D2W™ option from 3000K to 1850K
    • Colors: Matte Black, White, Bronze and Silver paint finishes
    • Standard 0-10V dimming down to 1%
    • Remote driver
    • Down, up/down and adjustable yoke
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-portfolio-lers6d
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsPortfolio™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine