Publier vos produits
Halo CLD LED

Halo CLD LED

Traduit par Google,

Le Halo CLD est un luminaire à montage en surface facile à installer et à hautes performances qui offre la flexibilité supplémentaire de 3 températures de couleur sélectionnables au moment de l'installation. Le CLD7 (7") est conçu pour être installé dans de nombreuses boîtes de jonction carrées, octogonales ou rondes de 3-1/2" et 4". Adaptateur de fil d'alimentation avec connecteur de câblage rapide LED inclus.

Spécification
    • Easy to install - install from below removable lens
    • Fits pancake junction boxes
    • Select from 3 CCTs via switch, 3000K, 4000K, or 5000K CCT
    • Dimmable down to 5%
    • 805 Lumens at 3000K, 92 CRI
    • Airtite, Wet location rated, shower listed
    • ENERGY STAR® certified
    • CA Title-24 high efficacy compliant and UL Certified


Spécifications techniques
  • Réference unique.Halo-CLD-LED
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsHalo LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine