Publier vos produits
Cordia Fauteuil
Cordia Fauteuil
Cordia Fauteuil
Cordia Fauteuil
Cordia Fauteuil
Cordia Fauteuil

    Cordia Fauteuil

    4.7 sur 5 étoiles4.7(22 Avis)
    Cordia se fond naturellement dans tous les environnements. Il doit cette faculté d'adaptation à son design à la fois épuré et sophistiqué. Le fauteuil pivotant et ses accoudoirs caractéristiques offre une assise confortable tout en conservant une posture droite – ce qui s'avère particulièrement avantageux durant les longues conversations. Le confort atteint son paroxysme lorsqu'on le combine à un mécanisme d'inclinaison et à un repose-pied coordonné.
    Spécification
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCObjet