Publier vos produits
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge

    Jalis Lounge

    4.9 sur 5 étoiles4.9(24 Avis)
    Tout dans le fauteuil Jalis Lounge est un appel de bienvenue à son propriétaire: des coussins d’assise tout doux aux accoudoirs délicatement repliés vers le haut en passant par le dossier doucement incurvé. Arborant un langage des formes jeune et dynamique, Jalis Lounge est une version moderne du fauteuil de relaxation.
    Spécification
    • Dynamically young in its designlanguage, the Jalis Lounge easy chair is the modern variation of a recliner. With visually accentuated contours and firm upholstery, it looks both elegant and cosy. In the version with the swivel plate base, it has an invisibly integrated tilt mechanism that gently tips the seat shell backwards. Support and comfort are guaranteed by the headrest, which can be tilted by 20 degrees. Frame versions fixed wire frame or swivel plate base lacquerable in all colours. Stool optional

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jalis_Lounge_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCObjet