Publier vos produits
Mell Canapé
Mell Canapé
Mell Canapé
Mell Canapé
Mell Canapé

    Mell Canapé

    4.4 sur 5 étoiles4.4(39 Avis)
    Alors que sur d'autres canapés, on a tendance à s'avachir, Mell aime les choses bien ordonnées. Sans toutefois devoir renoncer au confort. Car aussi anguleux que Mell puisse paraître à l'extérieur, il est tout aussi rond à l'intérieur. Pour cela, Mell est prêt à tout : sous la forme d'un ensemble de canapés polyvalent ou – et c'est nouveau – de petit coin-salon avec dossier haut et coussins amovibles. Toujours sur un piétement métallique si délicat que le canapé semble presque flotter.
    Spécification
      • Modular seating landscape of sofas, easy chairs and stools with numerous combination possibilities
      • Sofas and easy chairs with two back hights
      • Additional corner easy chairs with armrests right or left
      • Extension and free-standing tables optional
      • Long-lasting seating comfort in the seat and back rest
      • Covers are reversible and removable
      • Chrome-plated metal frame, alternatively available in lacquer colours
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mell_sofa
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie