Publier vos produits
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil
Cordia26 Fauteuil

    Cordia26 Fauteuil

    Le fauteuil Cordia, conçu en 2012 par Jehs+Laub, a fait l'objet d'une refonte esthétique en profondeur. Rebaptisé Cordia26, ce fauteuil reste pivotant et peut être équipé en option d'un mécanisme d'inclinaison, mais sa silhouette est globalement plus élancée. Les accoudoirs étroits, un coussin d'assise confortable et anatomiquement adapté, ainsi qu'un coussin de dossier en deux parties favorisent une assise détendue mais droite – idéale pour les longues conversations, la lecture concentrée ou les moments de détente élégants. La caractéristique principale du Cordia26 réside dans son équilibre bien pensé entre posture et confort. Qu'il soit utilisé seul dans un loft minimaliste ou intégré à un grand ensemble de sièges dans des zones d'attente, le fauteuil Cordia26 s'intègre sans effort dans les espaces les plus divers, avec une présence sculpturale sans pour autant dominer l'espace. Sa présence est discrète, son langage formel délibérément sobre, mais plein de caractère.

    Spécification
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia26_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCObjet