Publier vos produits
Pilotis Fauteuil
Pilotis Fauteuil
Pilotis Fauteuil
Pilotis Fauteuil

    Pilotis Fauteuil

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Parfois, ce qui est petit est vraiment grand. Petit par les dimensions, mais grand par le confort, à l'image de notre nouveau fauteuil Pilotis. En dépit de sa faible profondeur de 78 cm, ce fauteuil délicat et élégant est la promesse d'un confort d'assise de longue durée.
    Spécification
    • Sitting in state: not here. Pilotis wants to be lived in. This is the reason for the deep seat and reclining elements – sloping or straight – which are more than open to a playful combination with tables and shelves. But the new petite variant for small apartments and small rooms also makes a big impact. Incidentally, the feet are available in black chrome, glossy chrome or in a lacquered finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pilotis_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCObjet