Publier vos produits
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa

    Siwa

    4.3 sur 5 étoiles4.3(20 Avis)

    Ce n’est pas par hasard si ce meuble conçu par le studio de designers Altherr Désile Park porte le nom d’une oasis féerique en plein cœur du désert. Ses lignes incurvées tout en douceur et ses formes enveloppantes invitent les voyageurs du quotidien à se poser. Seul ou à plusieurs, pour lire, discuter, surfer ou se détendre, c’est au visiteur de décider en se laissant porter par l’humeur du jour. Ce meuble au dossier incurvé, rehaussé de coutures d’aspect organique, se décline en trois versions. Vous pouvez en effet opter pour une méridienne destinée à une personne, pour un canapé deux places ou pour une chaise longue XXL pouvant accueillir confortablement plusieurs personnes.

    Spécification
    • Siwa is a place for socialising. But it’s also a space within a space that has multiple functions: people can read, chat, work or relax here. The seating furniture with the curved backrest and organic-looking stitching is available in three versions: as a recamiere for one person, as a two-seater sofa and as an extra-large chaise longue where several people can comfortably recline. These wonderful compositions can be complemented with a matching stool and an upholstered coffee table with a lacquered or veneered wooden top, a Parsol® mirror top in bronze or grey or a glass top lacquered underneath

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Siwa_sofa
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé convertibles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés