Publier vos produits
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archivé

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Spécification
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.b150
  • Famille de produitsBar Equipment
  • Groupe de produitsBar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)975
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)130
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
  • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT