Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

No d'article: corning-pch-m3
Fabricant: Corning Optical Communications
Famille de produits: Fiber Optic Hardware
Groupe de produits: Pretium® Connector Housing
Date de publication: 2017-01-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (lb): 1.75

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Installations
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Nom Valeur
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Height Unit 1 U
Housing Type PCH
Maximum Number Of Panels Per Housing 3
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Panel Or Module Type CCH
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®