Publier vos produits
EDGE™ RC Enclosures  holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays
EDGE™ RC Enclosures  holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays

    EDGE™ RC Enclosures holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays

    Traduit par Google,

    Les boîtiers Corning Rapid Connect sont conçus pour gérer l'interconnexion des câbles d'usine extérieurs pré-raccordés et des câbles intérieurs ignifuges pré-raccordés dans les réseaux à fibre optique. Ces boîtiers robustes et polyvalents sont idéaux pour une utilisation dans les applications d'interconnexion de centres de données.

    Le RXD-OPE a été conçu avec une entrée et une gestion simplifiées des assemblages de câbles. Des plaques de recouvrement supérieure et inférieure amovibles ainsi qu'une zone d'entrée de câble en mousse séparable garantissent une meilleure accessibilité lors de l'installation. L'installation de l'ensemble de câbles est réalisée à l'aide de clips de fixation simples et rapides fournis avec le boîtier. Les boîtiers Rapid Connect Patch offrent une facilité d'installation et un gain de temps accru par rapport aux configurations de raccordement alternatives et aux boîtiers d'épissure traditionnels.

    Les plateaux de brassage Rapid Connect acceptent jusqu'à 12 connecteurs -MTP par plateau. Cela fournit une capacité maximale de 6912 fibres interconnectées lors de l'utilisation de connexions MTP à 24 fibres ou de 3456 fibres interconnectées lors de l'utilisation de connexions MTP à 12 fibres.

    Le RXD-OPE peut accueillir jusqu'à 4 entrées d'ensembles de câbles d'usine extérieurs et jusqu'à 24 entrées d'ensembles de câbles d'usine intérieurs. Chaque RXD-OPE est livré avec des accessoires pour les applications de rack d'équipement à montage mural et 19". Un kit de montage en rack d'équipement 23" en option est vendu séparément. Le RXD-OPE est disponible avec ou sans serrure.

    Caractéristiques et avantages Capacité d'interconnexion basée sur MTP de fibres 6912 Les plaques de recouvrement supérieures et inférieures amovibles et le support de support de plateau d'épissure offrent une meilleure accessibilité Accès facile au haut du boîtier avec zone d'entrée en mousse séparable Installation de l'assemblage de câbles avec des clips de fixation de câble rapides et simples. Aucun kit d'entrée de câble requis Les plateaux de brassage sont optimisés pour une utilisation avec les assemblages Rapid Connect Processus d'installation simplifiés pour un gain de temps accru Option de verrouillage pour une sécurité supplémentaire.

    Caractéristiques et avantages

    • Capacité d'interconnexion basée sur MTP de 6912 fibres
    • Les plaques de recouvrement supérieures et inférieures amovibles et le support de support de plateau d'épissure offrent une meilleure accessibilité
    • Accès facile au haut de l'enceinte avec zone d'entrée en mousse séparable
    • Installation de l'ensemble de câbles avec des clips de fixation de câble simples et rapides. Aucun kit d'entrée de câble requis
    • Les plateaux de brassage sont optimisés pour une utilisation avec les assemblages Rapid Connect
    • Processus d'installation simplifiés pour un gain de temps accru
    • Option de verrouillage pour plus de sécurité
    Spécification
    • Product Number: RXD-OPE-L-24-24VM

      Lockable: Yes, front side

      Environment: Indoor

      Product Type: Fiber Optic Hardware

      Access Type: Front access

      Mounting Type: Rack 19-in, Wall-Mountable

      Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corning-rxd-ope-l-24-24vm-edge-rc-enclosures
    • Famille de produitsFiber Optic Hardware
    • Groupe de produitsEDGE® Housing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures