Publier vos produits
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P
Software-Defined Data Plane (SDDP)  48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Software-Defined Data Plane (SDDP) 48 Port Dual SC PSU, front to back airflow - 1LAN-SDDP-48P

    Traduit par Google,

    Plan de données défini par logiciel (SDDP) 48 ports Dual SC PSU, flux d'air de l'avant vers l'arrière

    Le SDDP offre hautes performances, disponibilité et évolutivité du réseau. Il peut être déployé en tant que commutateur Top-of-Rack (ToR) ainsi qu'en tant que commutateur d'agrégation (AGG) formant une structure de données non bloquante. De plus, des options SDDP sont disponibles pour prendre en charge les exigences PoE et d'accès périphérique.

    Caractéristique/Avantages

    • Répond aux exigences de hautes performances, de disponibilité et d'évolutivité du réseau dans l'entreprise d'aujourd'hui
    • Déployé en tant que commutateur Top-of-Rack formant une structure de données non bloquante
    • Taux de transfert de ligne complète de 1,28 Tbit/s
    • Regroupement de ports en un seul port 40G
    Spécification
    • Airflow and FAN: Front-to-Back or Back-to-Front, 3+1 redundant FAN FRU 

      LED Indicators: Power, Status, Fan, PSU, Link status 

      Mounting/Installation Options: Rack Mount 

      Input Voltage: AC: 100V-240V~, 8-4A, 50Hz-60Hz, DC: 180V~310V 

      Power Supply: 1+1 Redundant 550W AC/DC PSU FRU

      CPU: Rangeley C2558 2.4G 4-Core 

      Ports: 1x 10/100/1000BaseT Out-of-Band-Management Port, 1 x Mini USB serial console port with mini-USB to RJ-45 converter cable, 1 x USB 2.0 host, 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 

      Switch ASICS: Broadcom BCM56854 (Trident 2) 

      System Memory: DDR3 8GB with ECC SODIMM 

      Transceivers Supported: CR, CR4, SR, SR4 

      Flash Memory: 16 MBit/s

      Latency: < 0.7 microsecond 

      Packet Buffer Memory: 12 MB 

      Switching Capacity: 1440

      Environmental Conditions

      Temperature Range, Operation: 0 C to 45 C (32 F to 113 F)

      Relative Humidity, Operation: 5% to 95% (non-condensing) 

      Transceiver Type: CR, CR4, SR, SR4 

      Height: 44 mm (1.73 in)

      Width: 440 mm (17.32 in)

      Depth: 407 mm (16.02 in)

      Weight: 9 kg

      Units per Delivery: 1/1

      Standards: CB - Emissions, CCC - Emission, FCC - Emission, RoHS6 

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Optical Switch, Data Plane, Fiber Switch, SFP Switch

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corning-sddp-48p
    • Famille de produitsSD-LAN Solutions
    • Groupe de produitsSoftware-Defined Data Plane (SDDP)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication