Publier vos produits
Piso Porcelanato Timber Cenizo Mt
Corona

Piso Porcelanato Timber Cenizo Mt

Traduit par Google,
Le sol en porcelaine de frêne multicolore capture l'essence naturelle du cèdre avec un réalisme étonnant. Il est doté d'élégantes lattes de bois, ajoutant de la chaleur à n'importe quel espace. Ses 9 faces différenciées aux variations subtiles reflètent la nature et son format 23,8X119,2 cm à la finition mate ajoute sophistication et durabilité. Ultra-résistant aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'humidité et idéal pour un usage commercial général. Transformez vos environnements avec des designs uniques !
Spécifications techniques
  • Réference unique.123132541
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)23.8
  • Largeur (mm)119.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage