Publier vos produits
Mueble Pontus Plus 80 cm con Lavamanos
Corona

Mueble Pontus Plus 80 cm con Lavamanos

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,

Notre ligne Pontus Plus donnera plus d'espace à vos espaces, grâce à son mélange de blanc avec de l'onyx, que vous pourrez retrouver en format 45, 60 et 80cm avec un évier 100% porcelaine avec technologie CoverGloss et Aquaflow et deux tiroirs 30 kg de résistance qui vous donnera une capacité de stockage maximale, de plus, il est fabriqué en MDP avec RH, améliorant sa résistance aux agents extérieurs tels que l'humidité et donnant une finition plus robuste. Ses ferrures sont à fermeture douce qui évitent les coups gênants.

Spécifications techniques
  • Réference unique.138176861
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud