Piso Laika Beige Mt
Corona

Piso Laika Beige Mt

Traduit par Google,
Le sol en marbre brillant Laika est de couleur beige et vous pouvez le trouver au format 60 x 60. Il a un design très enrichi qui lui confère réalisme et élégance dans différents domaines, sa surface brillante embellit les espaces, générant une plus grande sensation d'espace. \nIl a une finition multi-tons (MT), c'est-à-dire des tons et des faces différents entre chaque carreau. \nDe plus, il comprend la technologie d'impression numérique qui donne au produit une plus grande netteté et un plus grand réalisme dans sa conception, atteignant un haut degré de naturel ; ainsi que la technologie Perdura, qui confère au produit une plus grande résistance à l'usure et aux rayures dans le temps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.604382031
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage