Publier vos produits
PISO CALACOA BEIGE CD
Corona

PISO CALACOA BEIGE CD

Traduit par Google,
Calacoa est une ode à la beauté intemporelle de la pierre travertin, au format 30x60 cm avec ses douces veines qui se déploient dans des tons beige, gris clair et ivoire. Sa finition mate lui confère une élégance subtile, tandis que la technologie Haute Définition utilisée dans sa décoration et grâce à ses 4 faces différentes élève son apparence à un niveau supérieur. Aux formats carrés et rectangulaires, Calacoa est une proposition polyvalente qui permet une installation aussi bien au sol qu'au mur, conférant aux espaces une dynamique visuelle et une chaleur intéressantes. Ce placage est idéal pour un trafic commercial modéré.
Spécifications techniques
  • Réference unique.608482031
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage