Publier vos produits
Piso Porcelanato Rec West Ard Hielo Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec West Ard Hielo Cd

Traduit par Google,
La série West possède un design très apprécié pour sa beauté sobre, sa force esthétique et sa polyvalence incontestable qui se reflètent dans ses 3 faces différentes. Le Sol en Porcelaine West avec Bord Rectifié Glace a un format 60X60 cm et a une finition mate. Il peut être utilisé aussi bien au sol qu'au mur, et possède 6 faces différentes. Doté de la technologie Ard® Pro avec une finition douce au toucher, il peut être installé aussi bien dans les espaces intérieurs qu'extérieurs grâce à sa haute résistance au glissement. Transformez vos espaces avec vie et équilibre !
Spécifications techniques
  • Réference unique.608552221
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)60
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage