Arabia au format 30x60 cm est l'expression de la beauté du grès. Dans son graphisme, des veines subtiles et irrégulières se révèlent harmonieusement sur un fond gris homogène, qui est complété par la technologie ARD® avec une finition soft touch et un aspect mat, également IN/OUT, car il peut être installé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. espaces extérieurs. Les versions colorées, chacune avec 4 faces différentes, sont très polyvalentes, hautement antidérapantes, faciles à nettoyer et de texture agréable. C'est un placage idéal pour un trafic commercial modéré.