Publier vos produits
Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD

Traduit par Google,

Le caractère incomparable du marbre travertin se matérialise dans le sol beige PORCELANATO -Calales au format 31,2x61,3 cm ; Les encoches typiques de la pierre ainsi qu'un fond de couleurs grillées et crémeuses sont les vedettes de cette pièce d'une beauté intemporelle et classique. Calares beige a 6 faces différentes, qui rehaussent sa proposition de réalisme et de naturel en conjonction avec sa finition mate ; Il est également ultra-résistant aux chocs, aux rayures, aux taches et à l’humidité et idéal pour un usage commercial modéré.

Spécifications techniques
  • Réference unique.617162031
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)312
  • Largeur (mm)613
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage