Publier vos produits
Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD
Corona

Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD

Traduit par Google,

"Avec son fond blanc cassé caractéristique et incomparable et ses veines grisâtres floues, le sol Corona BIANCO CRISTAL rend hommage à l'un des grands protagonistes de l'histoire : le marbre Calacatta.

Conçu pour couvrir des espaces dans lesquels la lumière et la clarté seront les protagonistes, Bianco cristal dégage de l'élégance et de la sophistication à travers sa finition brillante et ses 4 faces différentes qui rehaussent et rehaussent le luxe des graphismes de type marbre, tandis que son format de type ruban 41,1x92,6 cm permet différents types d'installation : linéaire, décalée, Chevron, entre autres. Ce revêtement est recommandé pour un usage résidentiel général et intègre la technologie Perdura, offrant une plus grande résistance aux rayures et à l'usure, augmentant ainsi la durée de vie utile du produit. "

Spécifications techniques
  • Réference unique.925022001
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)926
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage