Publier vos produits
Piso Pared Estructura Traventino Beige MT
Corona

Piso Pared Estructura Traventino Beige MT

Traduit par Google,

"Le sol naturel beige Corona TRAVERTINO porte bien son nom : il nous montre fidèlement la force esthétique de la pierre à travers une finition mate, une palette de couleurs absolument captivante et une structure (surface en relief) qui met en valeur les entailles typiques de ce type de sol. .élément.

Avec 7 faces différentes et multi-tons, le Travertin Beige couvre des nuances allant du vanille au gris, en passant par des reflets bruns et blanchâtres ; Son format type lattes fines de 41,1x92,6 cm permet différents types d'installation : linéaire, décalée, Chevron, entre autres. Ce revêtement est recommandé pour un usage commercial modéré et intègre la technologie Perdura, offrant une plus grande résistance aux rayures et à l'usure, augmentant ainsi la durée de vie utile du produit. "

Spécifications techniques
  • Réference unique.927032031
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)926
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage