Publier vos produits
Porta Rollo Liquid Mate Black
Corona

Porta Rollo Liquid Mate Black

Traduit par Google,

Récompensé par le prix international de design Red Dot Design Award, le porte-rouleau Liquid s'inspire de la tension superficielle de l'eau et de la manière dont il crée des formes harmonieuses s'adaptant à l'environnement. Ses lignes continues et sa simplicité formelle permettent un nettoyage pratique et sans effort, ce qui en fait le complément idéal. aux robinets, ainsi qu'un bon moyen de moderniser la salle de bain et de lui donner une touche unique. Sa résistance à la charge peut atteindre 9 kilos, pour plus de sécurité et de fonctionnalité. C'est un produit avec un système de fixation caché qui est facile à installer et peut être combiné avec les autres pièces de la ligne d'accessoires Liquid.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LQ6195551
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud