Publier vos produits
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Traduit par Google,
Découvrez notre urinoir haute efficacité à entrée par le haut avec émail antibactérien. C'est une économie d'eau avec l'utilisation de 1,9 Lpf ou 0,5 gpf ; De plus, avec un émail antibactérien et 50 % de consommation en moins par rapport aux urinoirs traditionnels de 1 gpf. Son design est moderne avec des formes organiques. Un produit avec un siphon intégré à la porcelaine et une garantie robinet limitée selon le type de robinet et le fabricant. La géométrie du puits est conçue pour minimiser les éclaboussures. L'urinoir dispose d'une entrée supérieure et répond aux exigences de l'ADA pour les personnes handicapées lorsqu'il est correctement installé, conformément aux recommandations de Corona. Disponible dans différents types de robinets qui garantissent des économies. Comprend un raccord supérieur pour l'installation du robinet, une grille de drainage, un clip pour l'installation et un raccord de sortie. Il est conforme à la norme ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 et à la norme NTC 920 (ICONTEC).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Orinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsProd Institucionales
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud