Publier vos produits
Silestone Iconic White
Cosentino

Silestone Iconic White

Traduit par Google,
Leader incontesté des comptoirs depuis 25 ans, Silestone est composé à plus de 90% de quartz naturel, ce qui signifie qu'il possède une résistance dans ses surfaces, offrant des propriétés de résistance et de durabilité exceptionnelles dont vous avez besoin dans votre maison. Ces caractéristiques offrent la meilleure option non seulement pour votre cuisine mais aussi pour la salle de bain, les sols et les revêtements. Découvrez ses couleurs, ses textures et ses formats avec un minimum de joints mais la meilleure garantie d'hygiène et de facilité d'entretien. Iconic White amélioré avec la technologie N-Boost est le revêtement de quartz blanc le plus pur, le plus léger et le plus brillant.
Spécification
  • Indisputable leader in countertops for 25 years, Silestone is made of more than 90% of natural quartz which means it possesses strength in its surfaces, providing outstanding resistance and durability properties that you need in your home. These characteristics provide the best option not only for your kitchen but also in bathroom, floors and cladding. Discover its colors, textures and formats with the minimum number of joints but the highest warranty of hygiene and easy maintenance. That special treatment that Silestone recieves, enhance its resistance from the daily routine: liquids, stains or scratches won't be a concern. Availble in more than 50 colors, with different textures and formats, the wide range of creativity that is at your disposal, is frankly inspiring. Stain-resistant Silestone is a low porosity surface which guarantees zero liquid absorption. Acid-resistant Quartz is one of the hardest minerals. This makes Silestone ultra resilient to external attacks. Shock-resistant Silestone resists impact better than other materials on the market, such as granite, or solid surfaces. Scratch-resistant Given the natural strength from the quartz, Silestone presents an outstanding scratch resistance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Silestone-Iconic-White
  • Famille de produitsSilestone. The Original
  • Groupe de produitsIconic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1590
  • Largeur (mm)3250
En rapport
  • Matériel principalPierre naturelle agrégée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction